MFPT nVent ERIFLEX Flexibar Punching Tool


MFPT nVent ERIFLEX Flexibar Punching Tool
Details
Bronnen
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round punches and dies available
- Includes adjustable throat depth stop
- Removable handle
- Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.