MFBT-2 nVent ERIFLEX-flexibele trekhaak voor handmatig buigen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MFBT-2 nVent ERIFLEX-flexibele trekhaak voor handmatig buigen
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- RoHS-conform
- Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
- Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
- Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1
- Bending radius: 5 mm (0.20")
- Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending
- Robust blue aluminum base with three fixing points
- Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar
- Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.