EB-2X130 Earthing and Neutral Busbar


EB-2X130 Earthing and Neutral Busbar
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Support bracket available for attaching busbar to DIN rail
- Nickel platiing is corrosion resistant
- Rigid bar
- Cut to length as needed
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.