Bevestigingskit VOOR CABINES
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingskit VOOR CABINES
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Reinforces CABS supports when the distance between phases is greater than 175 mm (6.89") and when the aluminium profile is longer than 600 mm (23.62")
- Kit includes 12 threaded rods, 6 nuts and 6 washers
Specificaties
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.