Overspanningsbeveiliging
Producten | 56 resultaten (118 artikelen)

Universele transiënte barrière, dubbel paar enkele voeding
Compact ontwerp universele tijdelijke barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers.

Afsluitweerstand datalijn
Overspanningsbeveiliging voor datakabelaarding

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3+0 modus
EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+0 Mode.

DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 3+1 modus
DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 3+1 Mode.

Vervangingsmodule voor de RTBN-rail voor de transiënte barrière
Tijdelijke railbarrière voor data- en beveiligingsmodule voor seinoverspanning.

Tijdelijk onderscheidende MOVTEC

DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 4+0 modus
DT1-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+1 modus
Op DIN Rail gemonteerde coaxiale overspanningsafleider die bescherming biedt tegen spanningstransiënten in IEC klasse II, 3+1-modus-omgevingen.

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3+1 modus
Omvat nVent ERICO TD Technology om betrouwbaarheid te garanderen tijdens ongunstige spanningsomstandigheden.

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus
Op DIN Rail gemonteerde coaxiale overspanningsafleider die bescherming biedt tegen spanningstransiënten in IEC klasse II, 4+0-modus-omgevingen.

Universele tijdelijke barrière, modem/telefoon
Algemene barrière biedt bescherming tegen lage spanningscircuits en omzetters.

Surge-teller, mechanisch display
Biedt een niet-resetbaar bestand van het aantal overspanningen dat omgeleid is.