Wapeningsstaal aardingsklem, voor zware belasting


Wapeningsstaal aardingsklem, voor zware belasting
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Zorgt voor twee verbindingspunten naar in beton gegoten elektrodes (wapeningsstaal) voor staten waar het vereist is volgens de Authority Having Jurisdiction (AHJ)
- Voldoet aan 2005 NEC® standaard vereisten voor verbinding met wapeningsstaal in het aardingssysteem
- Geschikt om direct in de grond te worden begraven
- Heeft krachtige samenstelling uit bronslegering
- Eenvoudig te plaatsen
Specificaties
Materiaal | Brons |
Brochure
Catalogus
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.