Railverbindingsset, signaal, tabstijl


Railverbindingsset, signaal, tabstijl
De railverbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn bedoeld om binnen de begrenzing van de verbindingsstaaf aan de kop van het railprofiel te worden gelast. Om de integriteit van de verbinding te garanderen, moet de bevestiging worden gemaakt met lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Biedt onveranderlijke elektrische weerstand
- Superieure corrosiebestendigheid
- Eenvoudige installatie, met minimale vereiste installateurstraining
- Eenvoudige en draagbare installatie-apparatuur
- Te gebruik op zowel oude, versleten als nieuwe rails
- Zeer duurzaam
Specificaties
Railtype | 85 lb tot 141 lb T-railsecties |
Slijpschijven inbegrepen | Nee |
Hechtverbindingsstijl | Lipje |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.