Aardingsklem voor nVent ERICO Hammerlock, Cu-bonded, Cu, 3/4" ø, 1/0-2/0 Stranded
De nVent ERICO Hammerlock onomkeerbare, mechanische verbinding verbindt de aardingsgeleider met de aardingsstang. De ultramoderne Hammerlock is gemaakt van zeer geleidend koper en biedt een verbinding met lage weerstand die is ontworpen om aardingsstroomstoringen en blikseminslag te weerstaan. Het mechanisch robuuste ontwerp van de connector zorgt ervoor dat het hoogste prestatieniveau vele jaren wordt gehandhaafd nadat de verbinding is begraven in de ruwe ondergrondse omgeving.
Het installeren van de Hammerlock is net zo eenvoudig als het slaan met een hamer en vereist geen speciaal gereedschap of training. De Hammerlock kan drie tot vijf keer zo snel worden geïnstalleerd als een aardingsstangklem en biedt een hoogwaardige kwalitatieve aardingsverbinding die gemakkelijk te gebruiken is en 100% van de stroombelastbaarheid van de geleider kan weerstaan.
Kenmerken
- Onomkeerbare verbinding met uitzonderlijke mechanische sterkte
- Snelle en eenvoudige installatie, alleen een hamer nodig
- Geen speciale training vereist
- Verbinding met lage weerstand
- Biedt een visuele indicatie van afgeronde verbinding
- Geschikt voor ‘T’- of doorvoerverbindingen
- Geschikt voor Copperweld® stalen geleiders
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.