Air Terminal, metrische schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Air Terminal, metrische schroefdraad
Details
Bronnen
Kenmerken
- Eindpunten voor blikseminslag voor gebruik met luchtterminals
- Inclusief moer voor bevestiging aan luchtterminalbasis
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
DoC, ERICO LPCARXX15
English
EN IEC 62561-2:2018
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.