Luchtaansluitvoet, ingeslagen afstelbaar, Engelse schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Luchtaansluitvoet, ingeslagen afstelbaar, Engelse schroefdraad
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Voor gebruik op platte, verticale of schuin aflopende oppervlakken
- Ondersteuningslip voor luchtterminal kan in het veld worden aangepast, zodat er geen behoefte is aan warteladapters
- Pregeconfigureerd voor verticale toepassingen
- Installeren met lijm of bevestiging vastschroeven
- Positieve enkele boutspanning voor kabelklemmen in meerdere richtingen
Specificaties
| Geleiderafmeting, UL | Klasse 1 - Klasse 2 (max. 4/0) |
Brochure
Certificeringen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.