Een nieuwe definitie van bescherming en duurzaamheid met de WAS-aluminium wandmontagebehuizing met één deur
Als het aankomt op het beschermen van cruciale componenten in veeleisende omgevingen, zijn compromissen geen optie. De aluminium wandmontagebehuizing met één deur (WAS) van nVent HOFFMAN is ontworpen om consistente prestaties te leveren. Deze behuizing is ontworpen voor veeleisende buiten- en industriële omstandigheden en combineert geavanceerde bescherming met een duurzame constructie om een nieuwe norm te stellen op het gebied van betrouwbaarheid en veerkracht.
De WAS-reeks is met precisie ontworpen en duurzaam gebouwd en is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium AlMg3 om corrosie en ongunstige omstandigheden te weerstaan. Met de IP66-classificatie garandeert deze behuizing een volledige bescherming tegen water en stof, waardoor ononderbroken prestaties worden gegarandeerd en kostbare uitvaltijd wordt voorkomen.
Waardoor onderscheidt de WAS-behuizing zich?
- Ongeëvenaarde bescherming: de behuizing is voorzien van een aanpasbaar 3mm-slot met dubbele baard met een anti-vibratiemechanisme en beschermt uw componenten als nooit tevoren. Grotere modellen hebben zelfs driepunts espagnoletsluiting voor extra veiligheid.
- Naadloze installatie: geen giswerk meer: lasermarkeringen op de hoeken aan de achterzijde zorgen voor nauwkeurig boren en moeiteloze wandmontage, waardoor u tijd en moeite bespaart.
- Aanpasbaar en efficiënt ontwerp: de verstevigde montageplaat is verstelbaar, gemarkeerd voor eenvoudige plaatsing van apparatuur en uitgerust met kabelbeheerfuncties om aan de eisen van elk project te voldoen.
- Maximale afdichting: de WAS-reeks heeft standaard geen flensplaatopeningen en garandeert een superieure afdichting, waardoor uw componenten veilig en gezond blijven.
Of het nu gaat om corrosieve omgevingen of de zwaarste omstandigheden, de WAS-reeks biedt een oplossing die niet alleen aan de verwachtingen voldoet, maar deze zelfs overtreft. De robuuste constructie, het doordachte ontwerp en de ongeëvenaarde bescherming maken het de ultieme keuze voor ingenieurs en projectmanagers die niet met minder genoegen nemen.
Waarom genoegen nemen met minder wanneer betrouwbaarheid en duurzaamheid binnen uw bereik liggen? Gebouwd op een sterke basis met de vertrouwde WAS-behuizing voor wandmontage.
Neem vandaag nog contact op met uw lokale nVent HOFFMAN-vertegenwoordiger om te ontdekken hoe de WAS-reeks uw benadering van beveiliging en prestaties kan herdefiniëren.
Meer informatie
Ontdek ons assortiment aluminium wandmontagebehuizingen