Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Front/Rear top frames

Het nVent bovenste kabelframe heeft nu een verbeterde bescherming tegen stof en deeltjes

nVent HOFFMAN heeft de bescherming tegen stof en deeltjes voor het opbouwkabelframe van zijn assortiment IEC-gecertificeerde roestvaststalen vloerstaande behuizingen verbetert, waardoor beschermingsklasse IP55 is gegarandeerd.

De panelen zijn nu voorzien van een PUR-pakking die zorgt voor een veilige afdichting. Het frame heeft een gatenpatroon van 25 mm in alle richtingen om compatibiliteit met montagetoebehoren te bevorderen, zoals CCI-beugels met click-in-technologie voor sneller en gemakkelijker inpluggen.

Als onderdeel van de upgrade naar IP55 heeft nVent ook de zijpanelen vernieuwd ter ondersteuning van het innovatieve, gepatenteerde snelkoppelingssysteem, dat ook kan worden gebruikt in combinatie met modulaire zijpanelen.

De belangrijkste voordelen van het verbeterde bovenste kabelframe zijn:
• Hogere IP-beschermingsclassificatie
• Kortere assemblagetijd
• Compatibiliteit met montageaccessoires
• Ondersteuning voor het nVent HOFFMAN snelbevestigingssysteem

Neem voor meer informatie over het verbeterde bovenste kabelframe contact op met uw plaatselijke nVent HOFFMAN-vertegenwoordiger.

Meer informatie - MCU Meer informatie - MCUP