Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Express Modification News

nVent biedt Express Modification voor standaardbehuizingen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--nVent Electric plc (NYSE:NVT) ('nVent'), een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van elektrische verbindingen en beschermingsoplossingen, heeft vandaag een programma aangekondigd dat ervoor moet zorgen dat klanten in de Verenigde Staten gebruik kunnen maken van de oplossingen die ze nodig hebben als dat zakelijke nodig is. Het nieuwe Express Modification-programma is een aanpassingsprogramma dat verkrijgbaar is via erkende nVent HOFFMAN-distributeurs en klanten aangepaste behuizingen biedt die binnen 10 dagen worden verzonden.

'Bij nVent werken wij sterk klantgericht. Het Express Modification-programma stelt onze distributeurs in staat om onze klanten beter, en in minder tijd, van de juiste producten en aanpassingen te voorzien,' aldus Aaron Craig, nVent Global Marketing Leader.

Het Express Modification-programma biedt twee opties:

Local Express is verkrijgbaar via een netwerk van door distributeurs gerunde nVent HOFFMAN Modification Centers. Klanten kiezen zelf voor een behuizing uit voorraad, voegen 2D-gaten en -uitsparingen toe en ontvangen hun behuizing binnen een aantal dagen.

Voordelen zijn:

  • De snelste optie voor projecten met korte looptijd en laag volume
  • Een plaatselijke distributeur kan de behuizing uit voorraad aanpassen
  • Dankzij precisie-apparatuur worden 2D-gaten en -uitsparingen met hoge deskundigheid gerealiseerd
  • Binnen enkele dagen geleverd

Met Factory Express kunnen klanten kiezen uit een keur aan de meest gebruikelijke nVent HOFFMAN-behuizingen, 2D-gaten en -uitsparingen toevoegen en een verfkleur uitkiezen. Het eindproduct wordt binnen 10 dagen verzonden.

Voordelen zijn:

  • Meer dan 1500 van onze meest gevraagde panelen en muurbevestigde, vrijstaande of met een montagebeugel bevestigde behuizingen komen in aanmerking
  • Dankzij precisiesnijwerk worden 2D-gaten en -uitsparingen precies op de juiste plek aangebracht
  • Verkrijgbaar in 28 sprekende kleuren met gladde, ruw glanzende- of halfglanstextuur

Zoals alle producten van nVent HOFFMAN zijn panelen en behuizingen die voor Factory Express in aanmerking komen conform internationale veiligheidsnormen ontworpen en zijn ze bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden. Deze panelen en behuizingen zijn verkrijgbaar in zacht of roestvast staal. Klanten kunnen deze producten met een gerust hart bestellen in de wetenschap dat zij hun investeringen beschermen door te kiezen voor de beste behuizingen die er binnen de sector verkrijgbaar zijn.