Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nieuwe aansluitdozen met hygiënisch design zijn nu verkrijgbaar

Maak kennis met de nVent HOFFMAN aansluitdozen met hygiënisch design, de HDTB-reeks. Deze aansluitkasten zijn speciaal ontworpen om kritische apparatuur in een omgeving die een hoge mate van hygiëne vereist, te beschermen en eenvoudige reiniging mogelijk te maken. De nieuwe reeks voldoet aan de strenge sanitaire behoeften van de voedings- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en andere industrieën met omgevingen die een hoge mate van hygiëne vereisen.

De nieuwe klemmenkasten voldoen aan de hoogste normen in de industrie – IP66 en IP69 – voor reinigingsprocedures onder hoge druk en bij hoge temperaturen. Zij zijn voorzien van zelf waterafvoerende, gladde oppervlakte-afwerkingen, onder een hoek van 3° aflopende zijkanten, HD-bouten, een roestvast stalen AISI 304L-body en -deur en verwijderbare, door de FDA goedgekeurde pakking uit één stuk van blauwe siliconen, zodat hygiënerisico’s kunnen worden geminimaliseerd, de stilstandtijd kan worden gereduceerd en de productiviteit kan worden verhoogd.

Daarnaast zijn er specifieke HD-accessoires verkrijgbaar, waaronder kabelwartels en wandmontagebeugels.

Voordelen voor de klant:

  • Reiniging is snel en eenvoudig
  • Bestand tegen reiniging met hoge druk en hoge temperatuur
  • Een hoge beschermingsgraad voorkomt het binnendringen van water en stof

Meer informatie.