Universele aansluitklem, WO60


Universele aansluitklem, WO60
Klemmen voor aansluiting van ronde geleiders op vlakke stroomrails van 1,5 mm² tot 120 mm².
Industrienormen
UL
CSA
GL
DNV-GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Universele aansluitklem met geïntegreerde klemveer, een borgklemschroef en open klemruimte.
- Nominale spanning: 690 V.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specificaties
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.