Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Thermostaat, ETR200

Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR200, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Het product is zeer veelzijdig omdat de koeling of verwarming kan worden geregeld door de twee verschillende soorten contacten die zijn ondergebracht in dezelfde thermostaat.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.