Buisadapter, S2MTA


Buisadapter, S2MTA
Syspend 281-Max Tube Adapter attaches to the tube with internal sets crews and provides mounting holes at the end where the tube was cut. Use the Tube Adapter when the tube is cut to length and it is not desirable to drill and tap new holes in the tube. Install the Tube Adapter only onto the housing side.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.