Syspend 281-Max roterende basis
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Syspend 281-Max roterende basis
Syspend 281-Max Rotary Base allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.