Syspend 180-Max set-up Joint
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Syspend 180-Max set-up Joint
Syspend 180-Max set-up joint mounts the suspension system to a horizontal surface. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Poedercoating |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.