Afdekplaat achter voor insteekdelen voor stroomverdeling, MSSB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afdekplaat achter voor insteekdelen voor stroomverdeling, MSSB
These vertical profiles and rear cover, MSSB, form the basis for plug-in sections. This accessory is available off the shelf and is tested according to IEC 61439. The cover prevents staff from coming into contact with the busbar and the plug in system allows for the compartment to be extracted without turning off the power.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars. It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too.
- Materiaal: 3 mm reinforced ploycarbonate and 2 mm galvanised steel.
- Levering: 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material.
- Rear cover plate to separate the plug-in sections from the plug-in busbars
- It includes the profiles in which the rear plate is fixed, and in which the busbar holders must be fixed too
- As the cover allows the compartment to be extracted, unnecessary downtime is avoided as the power can remain on, while certain procedures are carried out
- In order to mount this accessory, internal side panels (MSPS) are required
- 1 rear panel, 2 vertical profiles to fix the back plate and busbar supports and mounting material
Specificaties
| Dikte | 0.12in |
| Dikte | 3mm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Voltooien | Soepel |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.