Verlengframe van polycarbonaat, OPCP-EE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verlengframe van polycarbonaat, OPCP-EE
Het uitbreidingsframe maakt montage mogelijk van componenten die niet passen in de standaard diepte van de klemmenkast.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Diepte-uitbreidingsframe. Wordt gebruikt indien méér diepte nodig is dan bij de standaard kasten. Kan gebruikt worden in combinatie met de OPCP serie, als ook de OABP serie
- Materiaal: Polycarbonaat
- Verpakkingseenheid: Per stuk
Specificaties
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleurcode | RAL 7035 |
| Afwerking | Soepel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.