Bevestigingsapparaat, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsapparaat, WO60
Steun voor afdekking van stroomrailsectie.
Industrienormen
UL
CSA
GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Voor montage van kapsecties, voor 3-polig stroomrailsysteem, te gebruiken met afdekgedeelte 01025.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Afmetingen: 9 × 196 × 32 mm.
- Verpakkingseenheid: 10 stuks.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.