Interne zijpanelen voor stroomverdeling, MSPS
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Interne zijpanelen voor stroomverdeling, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
 - Materiaal: 1.5 mm galvanized steel.
 - Levering: 1 piece with mounting material.
 - The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
 - A flexible solution for both fix and plug-in systems
 - The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
 - Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
 
Specificaties
| Dikte | 0.06in | 
| Dikte | 1.5mm | 
| Voltooien | Gegalvaniseerd | 
| Materiaal | Staal | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.