Deurschakelaar gevaarlijke locatie
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurschakelaar gevaarlijke locatie
The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.
Industrienormen
Switch Rating
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Details
Bronnen
Kenmerken
- Class 1, Division 2 hazardous areas
- Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X
- Five foot connection cable
- Ease of wiring to the enclosure back panel
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.