Handgrepen, UDH-M.
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Handgrepen, UDH-M.
Met deze zwenkgreep kan de behuizing eenvoudig worden geopend en wordt de toegang voor onbevoegd personeel beperkt door de verschillende vergrendelingsopties, inclusief hangsloten.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Zwenkbare handgreep ter vervanging van de standaard handgreep.
- Levering: Per stuk met bevestigingsmateriaal.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Specificaties
| Kleur | Zwart | 
| Materiaal | Zacht staal | 
| Voltooien | Met structuur | 
Installatiehandleiding / instructieblad
        Mandatory
      
      - Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.