Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

H2OmitCondDevice Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

H2Omit thermo-elektrische ontvochtiger

De H2Omit thermo-elektrische ontvochtiger verwijdert vocht uit de lucht in een behuizing en biedt een goedkope en zeer effectieve manier om elektronische en elektrische componenten te beschermen tegen condensatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.