Frictieschuif, L
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Frictieschuif, L
Deze profielen moeten worden gebruikt ter ondersteuning van zware apparatuur, en om de beugels van de 19 inch profielen te ontlasten.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Ter ondersteuning van zware componenten die gemonteerd in het front tussen de 19" profielen. Versie gemonteerd met 2 schroeven per profiel, en versie met click-in fixatie.
- Materiaal: Click-in versie: 1,5 mm en vaste versie: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 kit inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
| Dikte | 3mm |
| Dikte | 11ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Geplateerd |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.