Thermostaat, EFR
Thermostaat, EFR
Deze thermostaat voor vaste temperatuur, EFR, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact wordt gebruikt voor het regelen van geïnstalleerde apparaten, zoals het aan- of uitschakelen wanneer nodig van filterventilatoren of ventilatorverwarmingen. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Een vooringestelde temperatuurbegrenzing voorkomt dat onbevoegden met de thermostaat kunnen knoeien.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Vooraf ingestelde thermostaat, voor het schakelen van verwarmingselementen. Sensor element: thermostatisch bimetaal. Rode thermostaat met normally closed contact (EFR202) voor het schakelen van verwarmingselementen. Blauwe thermostaat met normally opened contact (EFR201) voor het schakelen van koeling of signaalgevers. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Kunststof, UL94 V-0.
- Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 (1.6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C to +80 °C.
- Levensduur: > 100,000 cycli.
- Aansluiting: 2-polige klem voor 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: Licht grijs.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Description : EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.