Montagekit tbv VBD (icm CDV), minder dan 1200
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montagekit tbv VBD (icm CDV), minder dan 1200
Catalogusnr# VBK04
Deze montagesteunen die worden gebruikt voor het aanbrengen van scheidingsprofielen vormen geen belemmering voor de bodemplaten van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Bevestigingsbeugels voor de montage van de VB of VBD in 1200 of 1600 mm brede behuizingen. Bodemplaten worden niet belemmerd.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.