Deeldeur, 150x600, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm, IP44
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deeldeur, 150x600, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm, IP44
Catalogusnr# DP01506R5
Deeldeuren maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk, binnenin de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Om de voorzijde van de behuizing in secties te verdelen. Toe te passen in combinatie met de horizontale verdeler CDH of CDHK. Uitgerust met 3 mm DIN slot. (Tot 400 mm hoogte; 1 slot. Indien hoger dan 400 mm; 2 sloten).
- Materiaal: 1.75 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.
- Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, sloten en bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg CDH toe voor MC frames en gebruik CDHK voor MK frames. Gebruik DPC/DPCV voor boven en onder panelen.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.