Binnendeur, 1800x800, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Binnendeur, 1800x800, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm
Catalogusnr# DI1808R5
Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.
- Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.