EMC-aansluiting bodemplaat, CBPE
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        EMC-aansluiting bodemplaat, CBPE
Deze bodemplaat wordt gebruikt voor het installeren van EMI-kabels in vloerstaande behuizingen, en zorgt ervoor dat de EMC-prestaties worden gehandhaafd.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Vervangt twee delen van de standaard drie- of vierdelige bodemplaat. Vanwege de speciaal gevormde kabelkammen kunnen binnenkomende kabels direct geaard worden op de bodemplaat, zodat het "Faraday effect" intact blijft.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks met EMI pakking en bevestigingsmateriaal.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specificaties
| Dikte | 0.06in | 
| Dikte | 1.5mm | 
| Voltooien | Geplateerd | 
| Materiaal | Staal | 
Installatiehandleiding / instructieblad
        Mandatory
      
      - Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.