Portierstop / paneel aanslag, UDS
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Portierstop / paneel aanslag, UDS
De deurarretering, die eenvoudig kan worden gemonteerd op locatie, verhindert het onverwacht sluiten van de deur, waardoor de werkveiligheid wordt vergroot.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het vastzetten van de deur/paneel in een open positie. Montage direct op de deur en kast. Geen extra bewerking noodzakelijk.
- Materiaal: Staal.
- Levering: 1 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Specificaties
| Voltooien | Geplateerd | 
| Materiaal | Staal | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.