CrossBoard-adapter smal, WOCB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CrossBoard-adapter smal, WOCB
CrossBoard-adapter met zekeringhouder, 16 A. Maakt de montage van meet- en montagerelais eenvoudig.
Industrienormen
UL
IEC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige adapter, 16 A. Eén vaste montagerail, met zekeringhouder 10 × 38 / klasse CC. Met kabels van 2.5 mm².
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 16 A.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 2.6 W.
- Afmetingen: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: IEC, UL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.