Afdekplaat, MMG


Afdekplaat, MMG
De afdek-/adapterplaat kan worden gemonteerd op de connectorscheidingsplaat, MM, wanneer sommige uitsparingen niet worden gebruikt of wanneer er 16-pin connectoren worden gebruikt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om de niet gebuikte uitsparingen van de connector plaat MM af te dekken of als adapter naar 16 pins connectoren zodat een mix van beide connectoren kan worden toegepast.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Voor hoeveelheden zie de tabel. Inclusief bevestigingsmateriaal en afdichting.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.