Railadapter 80A zonder kabels, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Railadapter 80A zonder kabels, WO60
Stroomrailadapter met één montagerail en schroefklemmen, 16 mm².
Industrienormen
UL
CSA
GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL.
- Polen: 3-polig.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 6 W.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominale stroom: 80 A.
- Nominale spanning: 690 V.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk.
- Omschrijving: Stroomrailadapter, 80 A. Met één verstelbare montagerail. Met klemmen van 16 mm², bediend vanaf de achterzijde.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.