Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Industriële automatisering

Industriële automatisering
SNELLE EN FLEXIBELE BESCHERMING VAN AUTOMATISERINGSMIDDELEN

Betrouwbare oplossingen die automatiseringsmiddelen draaiende houden, de winst maximaliseren en de veiligheid waarborgen

nVent HOFFMAN beschermt op een betrouwbare manier robotbesturingen, automatiseringsnetwerken, gereedschapssystemen, elektrische schakelapparatuur, apparatuur voor materiaalverwerking en elektrische aansluitingen in industriële automatiseringssectoren. Handhaaf de hoogste normen van kwaliteit en herhaalbaarheid met verbeterde veiligheid. Integratie van systemen voor toegangsbeheer op afstand die helpen bij thermisch beheer en warmteherkenning. IoT-connectiviteit helpt systemen proactief te beheren om stilstandtijd te verminderen.

  • Stimuleert efficiëntie en kostenreductie die de industriële automatisering ondersteunen
  • Expertise in mens-machine interface (HMI) en systeemintegratie voor sterk geautomatiseerde bedrijfssystemen
  • Behuizingen met de veiligheidsvoorzieningen die werknemers beschermen tegen gevaarlijke werkomgevingen en de inzetbaarheid verbeteren

Dankzij al deze voordelen kunnen bedrijven concurrerend blijven in een dynamische wereldeconomie.

Behuizingen

Concept Single-Door Enclosures

Concept-behuizingen met één deur

Universal Free-Stand Enclosures Type 12 3R 4

Universele vrijstaande behuizingen, Type 12 3R 4

Modular Industrial Enclosures

Modulaire industriële behuizingen

Junction Box Lay-in Hinged Cover

Inlegbare aansluitdoos met scharnierdeksel

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Concept-ontkoppelingsbehuizing, Type 4

Aluminum Continuous Hinge with Clamps Type 12

Aluminium doorlopend scharnier met klemmen, Type 12

Klimaatregeling

SpectraCool Narrow Compact Indoor

SpectraCool Narrow Compact voor binnengebruik

SpectraCool Slim Fit Indoor Air Conditioner

SpectraCool Slim Fit airconditioner voor binnen

SpectraCool Indoor/Outdoor

SpectraCool binnen/buiten

Filter Fan Standard

HF aan de zijkant bevestigde filterventilatoren

Filter Fan Shrouds Type 3R

Filterventilatorkappen, Type 3R

Draad- en kabelmanagement

Straight Section Feed-Through Hinged-Cover Type 12

Recht deel voor kabeldoorvoer met scharnierdeksel, Type 12

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12

Lay-in·rechte sectie,·Type 12

Wireway Hanger Feed-Through

Ophangbeugel voor doorvoerkabelbaan

Straight Section Lay-in Galvanized Flat-Cover Type 1

Inzet voor recht deel met gegalvaniseerd plat deksel, Type 1

HMI en accessoires

Concept HMI Enclosure Type 4

Concept HMI-behuizing, Type 4

Pushbutton Enclosures Type 12

Drukknopbehuizingen, Type 12

LED Light Kit

LED-lampenset

Sequestr External Disconnect Accessory

Sequestr-accessoire voor externe ontkoppeling

Concept Fixed Window Kit Type 4

Concept vast raamset, Type 4

Hulpbronnen voor industriële automatisering