Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Veelgestelde vragen DTM-software

DTM-software - veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op onze meest gestelde vragen. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

AdobeStock_270049189.jpeg

SOORTEN DTM-SOFTWAREPAKKETTEN

Welke soorten pakketten zijn beschikbaar?

DTM-softwarepakketten zijn onderverdeeld in drie categorieën:
- DTM Engineering and Manufacturing – Premium en Professional
- DTM Connected Worker
- DTM Opties met toegevoegde waarde

Wat zijn de verschillen in soorten pakketten?

- DTM Engineering and Manufacturing biedt ontwerpers krachtige functies om
het ontwerpproces te vereenvoudigen en productiegegevens vast te leggen voor geautomatiseerde
productie. Met de gebruiksvriendelijke oplossingen kunnen ontwerpers behuizingsontwerpen in 2D
en 3D maken zonder de overhead van het leren van 3D-ontwerpprocessen.

  • DTM Premium biedt de meest geavanceerde functies die nodig zijn om schema's en paneellay-outs te maken. Beschikbaar met 120 of een onbeperkt aantal tekenbladen. De beperking van het aantal tekenbladen is van toepassing op één project. Gebruikers kunnen zoveel projecten hebben als ze willen.
  • DTM Professional biedt de meest gebruikelijke functies die nodig zijn om schema's en paneellay-outs te maken. Verkrijgbaar in 30, 120 of onbeperkte tekenbladopties. De beperking van het aantal tekenbladen is van toepassing op één project. Gebruikers kunnen zoveel projecten hebben als ze willen.

- DTM Connected Worker vereenvoudigt het bedraden, assembleren en testen van behuizingen op de
productievloer. Het verbonden bedradingspakket levert bijvoorbeeld gedetailleerde
bedradingsinformatie op basis van de engineeringgegevens en draadgeleiding die in de ontwerpfase zijn voltooid.


- DTM Opties met toegevoegde waarde kunnen grofweg verdeeld worden in vier hoofdcategorieën die gebruikers
extra functionaliteit bieden naast de kernontwerp- en documentatiefuncties van
de DTM-software-oplossing.

1. Gegevensbeheer

  • -Cloud-opties voor gegevensopslag, versie- en toegangsbeheer.
  • -Wissel gegevens uit met 3D mechanische tools.

2. Samenwerkingstools voor verbinding met toonaangevend 3D mechanisch ontwerp

oplossingen

3. Maak verbinding met partneroplossingen

  • Maak verbinding met verschillende partneroplossingen om de gegevensstroom tussen engineering, productie en systemen te vergroten
  • Maak verbinding met upstream en downstream bedrijfssystemen
  • Maak verbinding met bedrijfssystemen zoals ERP-, PLM- en PDM-systemen om DTM-software te integreren met bestaande bedrijfsprocessen.

4. Cloudopties

  • Hiermee kunnen klanten ontwerpgegevens in een commercieel cloudplatform opslaan, er versies van maken en de toegang tot deze gegevens beheren (ondersteunt momenteel AWS- en Azure-cloudplatforms).
  • De klant levert het cloudplatform en behoudt de volledige controle over hun gegevens.
  • Vereenvoudigt de interne IT-infrastructuur en biedt een oplossing voor bestandsopslag en -beheer met minder overhead.

LICENTIES

Wat zijn de licentievoorwaarden voor DTM-software?

DTM-softwarelicenties zijn verkrijgbaar met een 1-jarig of 3-jarig abonnement.

Hoeveel licenties heb ik nodig?

Het aantal benodigde licenties hangt af van het aantal gelijktijdige gebruikers en het
type gebruikers.

  • Engineering and Manufacturing Professional en Premium Packages:
    Als alle engineers tegelijkertijd toegang tot de software moeten hebben, moet een aparte
    licentie worden aangeschaft. Als niet alle technici tegelijkertijd toegang nodig hebben, kan een select
    aantal licenties worden aangeschaft en gedeeld.
  • Connected Worker Packages:
    Connected Worker-licenties is een andere licentie nodig dan voor Engineering
    and Manufacturing-pakketten. Net als hierboven geldt dat als alle technici tegelijkertijd
    toegang tot de software moeten hebben, er een aparte licentie moet worden
    aangeschaft. Als niet alle technici tegelijkertijd toegang nodig hebben, kan een select
    aantal licenties worden aangeschaft en gedeeld.
Kunnen licenties door meerdere gebruikers worden gedeeld?

De licenties zijn flexibel en kunnen op meerdere computers worden gebruikt. De beperking geldt voor
gelijktijdig gebruik.

Wat als een licentiehouder niet op kantoor is?

De licenties worden geleverd door de licentiebeheerder FlexNet, die meestal op een server
wordt geïnstalleerd. De gebruikers kunnen een licentie voor enige tijd uitschakelen als ze op reis zijn of
niet met het netwerk verbonden zullen zijn.

TECHNISCH

Welk besturingssysteem is er nodig?

DTM-software draait alleen op het besturingssysteem Windows en is alleen beschikbaar in een 64-bits-
versie. De afhankelijkheden voor Windows-versies wijzigen met de release; deze
informatie kan worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

Hoe installeer ik de DTM-software op mijn computer?

De pakketten Engineering and Manufacturing en Connected Worker worden door de klant
op een computer of virtuele machines geïnstalleerd. De cloudoptie, Cloud
Collaborator, wordt ook lokaal geïnstalleerd. De Cloud Collaborator bewaart en beheert bestanden
in de cloud. De klant is eigenaar van en levert de cloudlocatie en dit is niet inbegrepen
in de licentiekosten. De klant behoudt de locatie van de cloud en het eigendom van de gegevens.
Opmerking: nVent is geen eigenaar van en heeft geen toegang tot de cloudgegevens van de klant.

Heb ik een server nodig voor de licenties?

Een server is ideaal voor het hosten van de licentiebeheerder. Een gewone computer kan de server
ook hosten, zolang andere machines via het netwerk met de computer kunnen
communiceren. De toepassing kan werken met een lokale Microsoft Access-database voor
onderdelen, of de onderdelen kunnen worden gehost in een Microsoft SQL-server, of een Oracle-database
kan worden ondersteund. Raadpleeg de documentatie voor de minimale vereisten en
versieafhankelijkheden.

COMPATIBILITEIT MET AUTOCAD

Werkt het met AutoCAD-bestanden?

Ja, DTM kan AutoCAD-bestanden importeren en exporteren.

Kunnen AutoCAD-tekeningen geïmporteerd worden?

Ja, u kunt AutoCAD-tekeningen importeren.

Kunnen AutoCAD-tekeningen worden gemaakt met DTM-software?

Ja, DTM-software kan DWG- en DXF-tekeningen exporteren.

Bibliotheek EN CONTENT

Hoeveel bibliotheekonderdelen hebt u?
  • nVent werkt samen met CADENAS als platform voor onderdelen. De onderdelen worden verdeeld
    in basis, gecertificeerd en premium. In totaal heeft de basisversie honderdduizenden
    onderdelen. De gecertificeerde en premium onderdelen hebben informatie over elektrificatie. We
    werken nauw samen met leveranciers om het aantal onderdelen met elektrische gegevens te vergroten om
    te helpen bij digitale transformatie.
  • Binnenkort zijn we van plan om een on-demand bibliotheekservice aan te bieden om onderdelen te maken die
    niet beschikbaar zijn bij leveranciers.
Hoe beheren we de onderdelenbibliotheek?

Bibliotheekonderdelen zijn lokaal beschikbaar als gedeelde database of als zelfstandige database.
Gebruikers hebben de flexibiliteit om meerdere onderdelendatabases te hebben voor verschillende
standaarden of klanten. Een groot team heeft gewoonlijk echter baat bij het hosten
van de gedeelde database in een SQL- of Oracle-database.

Heeft de software Noord-Amerikaanse symbolen?

De software wordt geleverd met een grote set ANSI- en JIC-symbolen die u naar behoefte kunt gebruiken.

TRAINING EN DIENSTEN

Welke soorten training zijn er?

Er zijn meerdere online en onsite trainingsopties beschikbaar voor verschillende budgetten.

Is er persoonlijke training beschikbaar?

Ja, er zijn speciale trainingscursussen online en op locatie beschikbaar voor maximaal zes gebruikers.

VERBINDING BIJ AUTOMATISERING IN PANEELWERKPLAATSEN

Heb ik nVent HOFFMAN automatisering van paneelwerkplaatsen of andere soorten automatiseringsmachines nodig om DTM-software te kunnen gebruiken?

Nee, geautomatiseerde machines zijn niet nodig om de software voor engineeringproductiviteit te gebruiken. DTM-software vereenvoudigt het ontwerpproces en voegt kwaliteitscontroles toe om
de productie te helpen.

Hoe maakt DTM-software verbinding met PWA-, ModCenter- en NC-CUT-machines?

DTM-software produceert output van de engineeringgegevens om automatiseringsmachines voor paneelwerkplaatsen, zoals PWA-, ModCenter- en NC-CUT-machines, aan te sturen.

Wat zijn de voordelen van DTM voor de automatisering van paneelwerkplaatsen?
  • Dankzij de automatische kwaliteitscontroles verbetert DTM-software de ontwerpkwaliteit vanaf het beginstadium.
  • Engineeringgegevens worden gebruikt om output te produceren voor automatiseringsmachines voor paneelwerkplaatsen.
  • De output heeft het juiste formaat om het productieproces te vereenvoudigen.

Hebt u nog een andere vraag? Neem vandaag nog contact op met nVent.

We zijn er om uw vragen over DTM-software te beantwoorden.