Copertura superiore con apertura, CRG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Copertura superiore con apertura, CRG
La piastra per tetto con aperture per passacavi consente il facile inserimento dei cavi sul campo. Sono disponibili soluzioni alternative standard, è quindi possibile utilizzare le flange passacavi più adatte all'applicazione di interesse.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra del tetto con apertura delle piastre di ingresso cavi.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con piastre di chiusura, guarnizioni e materiale di montaggio.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Specifiche
| Spessore | 0.06in |
| Spessore | 1.5mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.