Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter; coupling; adapter; syspend 281-max; S2MFC48; S2MA48; group Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Attacco a flangia per tubo tondo 48 mm medio, S2MFC48

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Alluminio
Colore Jet Black
Finitura Verniciato a polvere
Codice colore RAL 9005
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.