Adattatore luce segnalazione, rotondo, S1MSLAR


Adattatore luce segnalazione, rotondo, S1MSLAR
Syspend 180-Max Signal Light Adapters are available in either round, elbow and reduction elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Gasket, mounting hardware, and post are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 9006 |
Colore | Bianco alluminio |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.