Piastra di chiusura standard, AF


Piastra di chiusura standard, AF
La flangia passacavi può essere facilmente lavorata per rispondere alle esigenze specifiche.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di chiusura per aperture standard.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 1.4 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Altezza | 0.06in |
Altezza | 1mm |
Spessore | 1.4mm |
Spessore | 18ga |
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.