Porte in acciaio inox smaltate, DNGS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porte in acciaio inox smaltate, DNGS
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta in acciaio inossidabile con vetro trasparente è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Porta standard con vetro trasparente di sicurezza che consente di visionare gli apparati interni. Chiusura a doppia alette da 3 mm e telaio porta. Possibile impiego di tutti gli inserti e sistemi di chiusura alternativi previsti dal programma.
- Materiale: Telaio: piastra in acciaio inox AISI 304 da 2 mm, AISI 316L (a richiesta). Area di visualizzazione: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 07.
- Specifiche di montaggio: Utilizzare kit cerniera DNMKS se non si tratta di una sostituzione della porta standard.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Pezzo.
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Finitura | Spazzolato |
| Materiale | Acciaio inox 304 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.