Pannelli laterali in acciaio inox, SPMS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli laterali in acciaio inox, SPMS
Questi pannelli laterali garantiranno il mantenimento della protezione dell'ingresso, il che significa che i componenti elettrici di funzioneranno senza disturbi e proteggeranno il personale da eventuali lesioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Facile montaggio per una sola persona. Pannelli laterali in acciaio inox .Sigillatura tramite guarnizione monopezzo di poliuretano estruso e montata con 8 viti e nuovi fermi brevettati.
- Protezione: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinazione con MCSS. IP66 | TIPO 4X, 12 in combinazione con MCSS-HP.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.
- Materiale: Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L pre-satinato da 1.5 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Finitura | Spazzolato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.