Barre di supporto trasversali parziali SF, SFBP


Barre di supporto trasversali parziali SF, SFBP
Queste barre di supporto consentono il montaggio dei telai girevoli ad altezza parziale in casse e armadi in acciaio, fornendo un solido metodo di fissaggio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Consentono un’altezza parziale dei telai girevoli da montarsi in armadi Multi-Mount, e armadi Multi-Flex. Le strutture girevoli possono essere montate con apertura sia destra che sinistra.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: Un kit completo incluse le staffe di montaggio per un telaio girevole.
- Specifiche di montaggio: Per Multi-Mount, da usarsi con i profili AVB. Per armadi da pavimento, da montarsi direttamente sulla struttura dell’armadio o regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm tramite accessorio CLKP.
Specifiche
Spessore | 3mm |
Spessore | 11ga |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.