Guide di montaggio, CP


Guide di montaggio, CP
Questa guida di montaggio può essere tagliata a misura ed è ideale durante il fissaggio dei componenti con dei dadi scorrevoli.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profilo di installazione con e senza la foratura a passo da 25 mm. Aggiungere i dadi scorrevoli GLM per una facile installazione dei componenti.
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Quantità nell'imballaggio: 10 x 2 mt.
Specifiche
Spessore | 0.06in |
Spessore | 1.5mm |
Finitura | Zincato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Certificato dell'ente approvante
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.