Profili di montaggio, CLPF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio, CLPF
I profili di montaggio possono essere fissati in tutte le direzioni, fornendo la massima flessibilità per il montaggio di accessori, componenti e altre apparecchiature.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Il profilo CLPF è un sistema largo 40 mm e alto 25 mm che può essere montato in tutte le direzioni della struttura armadio. Esso può essere usato con i profili CLPK e VB. Ruotandolo può essere usato come un profilo standard CP 20/40 assieme a un dado scorrevole per il montaggio di componenti che richiedono una regolazione della profondità. I profili, quando sono montati sulla struttura dell’armadio sono al livello dei contorni armadio. Sono previste due file di fori per i dadi a gabbia e viti di fissaggio autofilettanti. Per profili da 90 mm, possono essere montati 2 profili uno accanto all’altro.
- Materiale: Acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 4 profilati con click-in per fissaggio.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.