Profili di montaggio 19 pollici , CIPD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio 19 pollici , CIPD
Questi profili consentono l'installazione laterale di ulteriori apparecchiature da 19" all'interno della cassa. Possono anche essere utilizzati per supportare apparecchiature pesanti installate nella parte anteriore della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Punzonature laterali da 19” universali. Per un ulteriore supporto interno.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia.
- Specifiche di montaggio: Da utilizzare in combinazione con i profili CIB o CID. Per il montaggio in altezza parziale è necessario il CIWR.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.