Profili di montaggio 19 pollici , CIP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio 19 pollici , CIP
L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno degli armadi, in fabbrica o sul campo.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profili di montaggio tutta altezza per ottenere 482.6 mm (19”) nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia.
- Specifiche di montaggio: Da utilizzare in combinazione con i profili CIB o CID. Per il montaggio in altezza parziale è necessario il CIWR.
Specifiche
| Spessore | 2mm |
| Spessore | 14ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.