Staffe per piastra di montaggio per montaggio posteriore, MPA-R.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffe per piastra di montaggio per montaggio posteriore, MPA-R.
Questo kit di fissaggio della piastra di montaggio consente l'installazione di tale piastra sulla parte posteriore. Possibilità di posizionamento a filo con il telaio dell'armadio o in posizione arretrata di 20 mm rispetto a quest'ultimo, aumentando così la profondità utile dell'armadio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio delle piastre di montaggio sulla parte posteriore dell'armadio. Il kit include staffe per il fissaggio della piastra di montaggio a filo con il telaio dell'armadio o in posizione arretrata rispetto a quest'ultimo, per disporre di ulteriori 20 mm di profondità utile per il montaggio dei componenti. Queste staffe sono necessarie in caso di fissaggio sulla parte posteriore o se l'armadio viene ordinato senza piastra di montaggio (PE) come alternativa a MPA06/MPA04. Possibilità di smontaggio sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe superiori, 2 staffe inferiori, 2 staffe per installare la piastra di montaggio a filo con il telaio e 2 staffe per installare la piastra di montaggio in posizione arretrata rispetto al telaio con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.